|
|
|
HMIPSOS752D1801
Magelis S-Panel Kombination aus iPC und 15" W Display, SSD
|
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 30, 2025
|
|
Ende des Standard-Services APR 30, 2029
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony iPC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Multitouch-Bildschirm
|
Prozessorname
|
Intel Atom E3827 Dual Core bei 1,75 GHz
|
Chipsatz-Ausführung
|
Intel Atom SoC
|
Freie Steckplätze
|
1 Interne SATA HDD/SSD
1 CFast
|
Displaygröße
|
15,6 Zoll
|
Anzeigefarbe
|
16777216 Farben
|
Leuchtdichte
|
300 cd/m²
|
Pixelauflösung
|
4096 x 4096
|
Ausführung Video-Controller
|
Intel HD Graphics
|
Betriebssystem
|
Windows 10 IoT Enterprise 64 bitMehrsprachig
|
Softwarepaket
|
EcoStruxure Secure Connect Advisor Jahresabonnement Cybersicherheit Lizenz nicht inbegriffen
EcoStruxure Operator Terminal Expert Laufzeit HMI Lizenz nicht inbegriffen
EcoStruxure Machine SCADA-Experte Laufzeit HMI/SCADA nur bei konfiguriertem Angebot
EcoStruxure Augmented Operator Advisor Server Augmented Operator Lizenz nicht inbegriffen
|
Zusatzmerkmale
Anzahl der Punkte
|
5
|
Klemmen-Typ
|
Touchscreen-Display
|
Speichertyp
|
4 GB RAM DDR3 intern
|
Datenspeichergerät
|
128 GB Erweiterung Rückseite SSD 1500000 h mtbf
|
Seitenverhältnis
|
16:9
|
Displaytyp
|
LED
Integriertes Farb-TFT-LCD Display
|
Displayauflösung
|
1.366 x 768 Pixel WXGA
|
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer
|
50.000 Stunden
|
Sichtwinkel horizontal x vertikal
|
150 x 140°
|
Touchscreen
|
Projiziert-kapazitive Technologie (PCT)
|
Kühlungstyp
|
Passiv
Ohne Lüfter
|
Watchdog-Timer
|
1…255 ms
|
Anzahl der Steckplätze
|
1 mini PCI Express, volle Größe
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V DC +/-20 %
100 - 240 V AC mit zusätzlichem Adapter HMIYPSOMAC1
|
[In] Bemessungsstrom
|
1,7 A
|
Mechanische Robustheit
|
Kratzfestigkeit 7H
|
Lokale Signalisierung
|
Summer
LED (grün) für ein
LED (orange) für Bereitschaft
|
Funktion verfügbar
|
Betrieb mit Wasser auf dem Bildschirm
|
Breite
|
419,7 mm
|
Höhe
|
269 mm
|
Tiefe
|
86 mm
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
412,4 (+/- 0,7) x 261,7 (+/- 0,4)
|
Produktgewicht
|
3,9 kg
|
Anzeigegröße
|
15" Wide Multi-Touch
|
Hauptausführung
|
Optimiert
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP66 Frontplatte:
|
Produktzertifizierungen
|
CE
C-Tick
AS/NZS
RCM
CCC
EAC
|
Normen
|
CSA C22.2 Nr. 60950
IEC 61000-6-2
CISPR 11
UL 60950
IEC 61000-6-4
FCC Teil 15 Klasse A
IEC 60950
|
Richtlinien
|
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…55 °C SSD
0…55 °C CFast-Karte
0…45 °C HDD
0…45 °C Mini PCIe
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
10…95 % nicht kondensierend
|
Betriebshöhe
|
2.000
|
Vibrationsfestigkeit
|
1 Gn (f = 5…500 Hz)HDD
2 Gn (f = 5…500 Hz)SSD
2 Gn (f = 5…500 Hz)CFast-Karte
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
26,9 cm
|
VPE 1 Länge
|
42,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,0 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
80 cm
|
VPE 2 Breite
|
105 cm
|
VPE 2 Länge
|
125 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
49 kg
|
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer
|
3fe7d895-f8a3-452a-ad75-1d17e7e6e6eb
|
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
1832
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|