|
|
|
HMISTU655W
Touchpanel-Bildschirm 3"5 Farbe ohne Logo
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony STO & STU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Touchscreen-Bildschirm
|
Bezeichnung der Software
|
Vijeo Designer
|
Betriebssystem
|
Harmony
|
Prozessorname
|
CPU ARM9
|
Zusatzmerkmale
Displaygröße
|
3,5 Zoll
|
Displaytyp
|
QVGA TFT-Farb-Touchscreen
|
Anzeigefarbe
|
65536 Farben
|
Displayauflösung
|
320 x 240 Pixel QVGA
|
Touchscreen
|
Analog
|
Rückbeleuchtungs-Lebensdauer
|
50.000 Stunden
|
Helligkeit
|
16 Ebenen
|
Zeichensatz
|
Koreanisch
Japanisch (ANK, Kanji)
ASCII
Taiwanesisch (traditionelles Chinesisch)
Chinesisch (vereinf Chin)
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V DC
|
Versorgung
|
Externe Quelle
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
20,4…28,8 V
|
Einschaltstrom
|
30 A
|
Leistungsaufnahme in W
|
6,5 W
|
Seitenanzahl
|
Begrenzt durch Kapazität des internen Speichers
|
Prozessorfrequenz
|
333 MHz
|
Speicherbeschreibung
|
Anwendungsspeicher 16 MB
Backup von Daten 64 kB
|
Integrierte Verbindungsart
|
1 USB 2.0 Typ Mini-B
1 USB 2.0 Typ A
COM1 serielle Verbindung - Buchsen-RJ45 - RS232C/RS485 (Rate: <= 115,2 kbits/s)
Netzgerät - abnehmb Schraub-Klemmenleiste
1 Ethernet - RJ45
|
Echtzeituhr
|
Zugriff auf die PLC-Echtzeituhr
|
Downloadbare Protokolle
|
Modbus TCP/IP
Modbus
Uni-TE
Fremdprotokolle
|
Befestigungsart
|
Ø 22 mm Bohrung
|
Gehäusematerial
|
PC/PBT
|
Beschriftung
|
Ohne Schneider Logo
CE
|
Höhe
|
98,15 mm
|
Breite
|
118 mm
|
Tiefe
|
55,3 mm
|
Montage
Störfestigkeit gegen Unterbrechungen
|
10 ms
|
Normen
|
UL 508
UL 1604
IEC 61131-2
FCC Klasse A
IEC 61000-6-2
|
Produktzertifizierungen
|
C-Tick
Marine
UL Klasse 1 Div2 T4A oder T5
cULus
UKCA
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Relative Feuchtigkeit
|
0…85 % Betauung nicht zulässig
|
Betriebshöhe
|
<= 2.000 m
|
Schutzart (IP)
|
IP20 (Rückplatte) entspricht IEC 60529
IP65 (Frontplatte) entspricht IEC 60529
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4X Frontplatte (für Einsatz in Innenräumen)
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
+/-3,5 mm (f = 5…9 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
1 gn (f = 9…150 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
18,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
540,0 g
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Upgrade-fähig
|
Upgrade-fähig durch digitale Module und Upgrade-Komponenten
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|