Schneider-Electric
 
HMIVXLRT64KLV80 Bild- scope
HMIVXLRT64KLV80
Vijeo XL Konfigurationssoftware für Magelis HMI-iPCs, Runtime 64000 Tags
EAN Code EAN Code: 
3606481171689
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe EcoStruxure Machine SCADA Expert
Produkt- oder Komponententyp Lizenz
Format Sticker
Softwaretyp Supervision
Lizenztyp Betrieb
Variante Runtime
Software-Version 2023
Operating system requirement Windows 11
Windows 10
Windows Server 2022
Windows Server 2019
Windows Server 2016
Benutzersprache Mehrsprachig
Zusatzmerkmale
Number of tags 64000
Systemanforderungen 1 GB Arbeitsspeicher
2 GB hard-drive space
Vorhergehende Software-Version 2020
Kompatible Produktfamilie Harmony GTU
Harmony iPC
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,0 cm
VPE 1 Breite 14,0 cm
VPE 1 Länge 14,0 cm
VPE 1 Gewicht 26,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate