Schneider-Electric
 
HMIYBADHDDBMO1 Bild- scope
HMIYBADHDDBMO1
Träger für HDD/SSD im HMIBMO
EAN Code EAN Code: 
3606481245670
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony iPC
Produkt- oder Komponententyp Adapter
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie Harmony iPC
Zusatzmerkmale
Zubehör / Zielkategorie HMIBMO modular box PC
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 14,0 cm
VPE 1 Länge 16,0 cm
VPE 1 Gewicht 258,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate