|
|
|
HMIYBIN2AIM21
Schnittstelle M.2 2x Analogeingang 0-10V/4-20mA für HMIBSC
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony iPC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Analog input card
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zusatzmerkmale
Zubehör / Zielkategorie
|
HMIBSC modular IIoT box core
|
Integrierte Verbindungsart
|
M.2 Auto calibration Schraubklemmen, Übertragungsrate: 16 bits resolution analog KabelAccuracy ± 0.2%
M.2 Schraubklemmen
|
Kompatible Produktfamilie
|
Harmony iPC
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C HMIBSC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
14 cm
|
VPE 1 Länge
|
16 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
100 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
1
|
VPE 2 Höhe
|
5,4 cm
|
VPE 2 Breite
|
13,8 cm
|
VPE 2 Länge
|
16 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
200 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
4
|
VPE 3 Höhe
|
15 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
686 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|