Schneider-Electric
 
HMIYBMKTBSC1 Bild- scope
HMIYBMKTBSC1
Wartungskit für IIoT Core Box HMIBSC
EAN Code EAN Code: 
3606489740498
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony iPC
Zubehör / Teiletyp Wartungskit
Zubehör / Teilekategorie Instandhaltungszubehör
Zusatzmerkmale
Zubehör / Einzelteile HMIBSC
Kit-Zusammenstellung Schrauben für Montageschrauben und Unterlegscheiben
USB-Halterung
Schrauben für Mini PCIe- und M.2-Karte
Schrauben für Erdungsdraht
Hauptstromverbinder
Gummikappe für SD-Kartensteckplatz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 14 cm
VPE 1 Länge 16 cm
VPE 1 Gewicht 72 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 1
VPE 2 Höhe 5,4 cm
VPE 2 Breite 13,8 cm
VPE 2 Länge 16 cm
VPE 2 Gewicht 300 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 4
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 580 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate