Schneider-Electric
 
HMIYCAB4GAN51 Bild- scope
HMIYCAB4GAN51
FernKabel 5m für 4G-Karte im IIoT Boc Core HMIBSC
EAN Code EAN Code: 
3606489740535
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony iPC
Produkt- oder Komponententyp Kabel
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Zielkategorie HMIBSC modular IIoT box core
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,4 cm
VPE 1 Breite 13,8 cm
VPE 1 Länge 16 cm
VPE 1 Gewicht 140 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 1
VPE 2 Höhe 5,4 cm
VPE 2 Breite 13,8 cm
VPE 2 Länge 16 cm
VPE 2 Gewicht 400 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 4
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 850 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate