Schneider-Electric
 
HMIYINDVIRGB11 Bild- scope
HMIYINDVIRGB11
Zusätzliche DVI-Schnittstelle für Box-PC
EAN Code EAN Code: 
3595864125824
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony iPC
Produkt- oder Komponententyp DVI-Schnittstelle
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Harmony iPC
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5 cm
VPE 1 Breite 9,5 cm
VPE 1 Länge 22,5 cm
VPE 1 Gewicht 111 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months