Schneider-Electric
 
HMIYM2128M1 Bild- scope
HMIYM2128M1
M.2 SSD-Speicher128Gb
EAN Code EAN Code: 
3606489780852
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony iPC
Produkt- oder Komponententyp SSD-Festplatte
Zubehör / Teilekategorie Ersatzteil
Zubehör / Zielkategorie HMIBMO Harmony modular box PC optimized
Zusatzmerkmale
Datenspeichergerät 128 GB M.2 SSD TLC für 1500000 h
Bausatz-Zusammensetzung Schrauben
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,4 cm
VPE 1 Breite 13,8 cm
VPE 1 Länge 16 cm
VPE 1 Gewicht 64 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 1
VPE 2 Höhe 5,4 cm
VPE 2 Breite 13,8 cm
VPE 2 Länge 16 cm
VPE 2 Gewicht 120 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 4
VPE 3 Höhe 15 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 540 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate