|
|
|
HMIYMIN8AI1
Schnittstelle Mini PCIe 8x Analogeingang 0-10V
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung APR 22, 2024
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony iPC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Analog input card
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Anschlusszubehör
|
Zusatzmerkmale
Zubehör / Zielkategorie
|
HMIBSC modular IIoT box core
|
Integrierte Verbindungsart
|
Mini PCIe, volle Größe Auto calibration Schraubklemmen, Übertragungsrate: 16 bits resolution analog KabelAccuracy ± 0.1%
|
Kompatible Produktfamilie
|
Harmony iPC
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…50 °C HMIBSC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
13,8 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
110,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
734,0 g
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|