|
|
|
HMIYMINDP1
Interf. Mini-PCIe-zu-Display-Adapter
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony iPC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schnittstellenmodul
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Adapterzubehör
|
Zusatzmerkmale
Zubehör / Zielkategorie
|
HMIBM modular box PC
|
Lokalisierung am Gerät
|
Transmitter slot
Mini PCIe slot + Optional interface plate
|
Integrierte Verbindungsart
|
Multi-display transmitter RJ45 EthernetOutput up to 100m
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
116,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
766,0 g
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|