Schneider-Electric
 
HMIYMINUSB1 Bild- scope
HMIYMINUSB1
Schnittstelle 2x USB 3,0 für iPC
EAN Code EAN Code: 
3606480795619
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony iPC
Produkt- oder Komponententyp USB-Schnittstelle
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zusatzmerkmale
Zubehör / Zielkategorie HMIBM modular box PC
HMIPSP S-Panel PC performance
Integrierte Verbindungsart Mini PCIe, volle Größe mit 1
Stiftleiste mit 1
USB 3.0-Schnittstelle mit 2
Kompatible Produktfamilie Harmony iPC
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,9 cm
VPE 1 Breite 3,8 cm
VPE 1 Länge 8,1 cm
VPE 1 Gewicht 200,0 g
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 40 cm
VPE 2 Länge 60 cm
VPE 2 Gewicht 1,035 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 385c5f7a-4cc2-42bf-8ac5-005c2900f2ce
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate