Schneider-Electric
 
HMIYP6CB4G3M Bild- scope
HMIYP6CB4G3M
P6 4G Erweiterungskabel, 3m
EAN Code EAN Code: 
3606481923875
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony P6
Produkt- oder Komponententyp Kabel
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Zielkategorie Harmony P6
Zusatzmerkmale
Kabellänge 3 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,5 cm
VPE 1 Breite 16,5 cm
VPE 1 Länge 31,0 cm
VPE 1 Gewicht 100,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 69107a2b-eec5-4280-8fc1-e988a903c9a2
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate