Schneider-Electric
 
HMIYP6MPX16Y8 Bild- scope
HMIYP6MPX16Y8
P6 Slot-in Erweiterung, 16 digitale Inputs, 8 digitale Outputs
EAN Code EAN Code: 
3606481923684
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony P6
Produkt- oder Komponententyp Digitale Eingangs-/Ausgangskarten
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Zusatzmerkmale
Zubehör / Zielkategorie Harmony P6
Integrierte Verbindungsart Mini PCIe mit 1 screw terminal
Eingangsspannung 0-3 V DC
10-30 V DC
Eingangsstrom 2,97 mA bei 10 V DC
6,35 mA bei 20 V DC
Ausgangsspannung 5 - 30 V DC
Kompatible Produktfamilie Harmony P6
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -30…70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 % nicht kondensierend
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 14,0 cm
VPE 1 Breite 19,0 cm
VPE 1 Länge 28,0 cm
VPE 1 Gewicht 1200,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 385c5f7a-4cc2-42bf-8ac5-005c2900f2ce
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 24 months