Schneider-Electric
 
HMIYPVESA6X21 Bild- scope
HMIYPVESA6X21
VESA-Montageset für HMIBM 2 Steckplätze mit HMIDM6 - 4:3 12"/W12"
EAN Code EAN Code: 
3606481245656
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony iPC
Produkt- oder Komponententyp Montage-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zusatzmerkmale
Zubehör / Zielkategorie HMIBM modular box PC
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,0 cm
VPE 1 Breite 23,5 cm
VPE 1 Länge 37,5 cm
VPE 1 Gewicht 1,2 kg
VPE 2 Art S04
VPE 2 Menge 3
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 40,0 cm
VPE 2 Länge 60,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,3 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate