Schneider-Electric
 
HMIYSD064C1 Bild- scope
HMIYSD064C1
SD-Kartenspeicher Industriequalität 64Gb für HMIBSC
EAN Code EAN Code: 
3606489740559
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony iPC
Produkt- oder Komponententyp SD-Karte
Zubehör / Teilekategorie Ersatzteil
Zubehör / Zielkategorie HMIBSC Harmony modular IIoT box PC core
Zusatzmerkmale
Datenspeichergerät 64 GB SD-Karte
Bausatz-Zusammensetzung Schrauben
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,5 cm
VPE 1 Breite 14,0 cm
VPE 1 Länge 16,0 cm
VPE 1 Gewicht 64,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 550,0 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate