Schneider-Electric
 
HMIZG936 Bild- scope
HMIZG936
USB Typ A zu Micro-B Apapter ST6x00
EAN Code EAN Code: 
3606489752330
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony ST6
Produkt- oder Komponententyp Kabel
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Micro B USB
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,8 cm
VPE 1 Breite 1,8 cm
VPE 1 Länge 190,0 cm
VPE 1 Gewicht 55,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 865,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate