Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony SCU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Fernsteuerungskabel
|
Zusatzmerkmale
Kabellänge
|
3 m
|
Höhe
|
105,4 mm
|
Breite
|
131,33 mm
|
Tiefe
|
23,75 mm
|
Produktgewicht
|
0,689 kg
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
26,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
670,0 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,02 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
96
|
VPE 3 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
64,32 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|