Schneider-Electric
 
HMIZU50 Bild- scope
HMIZU50
Dichtung für USB-Leuchtschalter
EAN Code EAN Code: 
3595864167183
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt- oder Komponententyp Dichtung
Zubehör / Teilekategorie Befestigungszubehör
Zusatzmerkmale
Zubehör / Zielkategorie USB-Leuchtschalter
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3 cm
VPE 1 Breite 6 cm
VPE 1 Länge 10 cm
VPE 1 Gewicht 75 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 8,5 cm
VPE 2 Breite 13 cm
VPE 2 Länge 18 cm
VPE 2 Gewicht 225 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 7,5 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate