|
|
|
HMIZUV0W
UV Schutzfolie 4,3" Display
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Harmony STO & STU
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schutzfolie
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Schutzzubehör
|
Produktkompatibilität
|
HMISTO7...
|
Zubehör / Zielkategorie
|
4,3" Micro Panels mit Touchscreen
|
Zusatzmerkmale
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,1 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
11,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
960 g
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
3200
|
VPE 3 Höhe
|
75 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
42,72 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|