Schneider-Electric
 
ILA1R572TC2A0 Bild- scope
ILA1R572TC2A0
Integr. Antrieb ILA m. Servomotor, 24-36V, RS485, Ind.steckverbinder
EAN Code: 
3389119225854
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Integrierter Lexium-Antrieb
Produkt oder Komponententyp Integrierter Bewegungsantrieb
Kurzbezeichnung des Geräts ILA
Motortyp AC-Synchron-Servomotor
Anzahl Motorpole 6
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
Nennhilfsspannung [UH,nom] 36 V
24 V
Netzwerkanschluss DC
Kommunikationsschnittstelle RS485, integriert
Länge 207,8 mm
Wicklungsart Hohe Drehzahl und mittleres Drehmoment
Elektrische Verbindung Industrieller Steckverbinder
Haltebremse Ohne
Getriebetyp Ohne
Nenndrehzahl 3100 U/min bei 24 V
5000 rpm bei 36 V
Nenndrehmoment 0,41 Nm
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit 9,6, 19,2 und 38,4 kBaud
Montagehalterung Flansch
Motorflanschgröße 57 mm
Anzahl an Motorstufen 2
Zentrieren des Bunddurchmessers 50 mm
Zentrierbundtiefe 1,6 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,2 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 66,6 mm
Art der Rückkopplung Multi-Turn-Encoder
Wellenende Glatt
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 9 mm
Wellenlänge 20 mm
Nennhilfsspannungsbereich 18…40 V
Leistungsaufnahme 7500 mA maximale Dauerleistung
9000 mA Spitzenwert
Zugehörige Absicherung 10 A
Eingangs-/Ausgangstyp 4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
Spannungswert für garantierten Status 0 -3 - 4,5 V
Spannungswert für garantierten Status 1 15 - 30 V
Diskreter Eingangsstrom 10 mA bei 24 V ein/STO_A für Sicherheitseingang
3 mA bei 24 V ein/STO_B für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
Digitaler Ausgangsspannung 23 - 25 V
Maximaler Schaltstrom 100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
Schutzfunktionen Sicheres Drehmoment aus
Kurzschluss der Ausgangsspannung
Überlast der Ausgangsspannung
Spitzenmoment im Stillstand 0,61 Nm
Dauerstillstandsmoment 0,41 Nm
Drehzahlistwertrückführung 16384 Punkte/Umdrehung x 4096 Umdrehungen
Genauigkeitsfehler +/-0,05 °
Rotorträgheit 0,18 kg.cm²
Maximale Radialkraft Fr 107 N
Maximale Axialkraft Fa 104 N (Kraft/Druck)
104 N (Zugkraft)
Betriebslebensdauer in Std. 20000 h Lager
Kennzeichnung CE
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Produktgewicht 1,7 kg
Montage
Normen EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
IEC 60072-1
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 61800-3, Aufl. 2
EN/IEC 61800-3
EN 50347
EN/IEC 50178
Produktzertifizierungen UL
TÜV
CUL
Umgebungstemperatur bei Betrieb 50…65 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…50 °C (ohne Lastminderung)
Geräte-Umgebungstemperatur 105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m ohne Lastminderung
Relative Feuchtigkeit 15…85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 150 m/s² 1000 Stöße entspricht EN/IEC 60068-2-29
Schutzart (IP) IP41 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,1 kg
Höhe VPE1 8 cm
Breite VPE1 19 cm
Länge VPE1 39 cm
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months