|
|
|
ILA2T572TB1F0
Integrierter Servoantrieb, Lexium ILA2, 24-36V, Modbus TCP, 57mm, 0,85Nm, Leiterplattenverbinder, Singleturn, Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Integrierter Lexium-Antrieb
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Integrierter Bewegungsantrieb
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ILA
|
Motortyp
|
AC-Synchron-Servomotor
|
Anzahl Motorpole
|
6
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
48 V
24 V
|
Netzwerktyp
|
DC
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Modbus TCP, integriert
|
Länge
|
209,3 mm
|
Wicklungsart
|
Hohe Drehzahl und mittleres Drehmoment
|
Elektrische Verbindung
|
Steckverbinder für Platine
|
Haltebremse
|
Mit
|
Getriebetyp
|
Ohne
|
Nenndrehzahl
|
3000 U/Min bei 24 V
5100 U/min bei 48 V
|
Nenndrehmoment
|
0,57 Nm
|
Haltemoment
|
1,2 Nm Feststellbremse
|
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit
|
10, 100 Mbits
|
Montagehalterung
|
Flansch
|
Motorflanschgröße
|
57 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
2
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
50 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
1,6 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,2 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
66,6 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Single-Turn-Encoder
|
Wellenende
|
Glatt
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
9 mm
|
Wellenlänge
|
20 mm
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
18…55,2 V
|
Leistungsaufnahme
|
7500 mA maximale Dauerleistung
9000 mA Spitzenwert
|
Zugehörige Absicherung
|
16 A
|
Inbetriebnahme-Schnittstelle
|
RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 und 38,4 kBaud)
|
Eingangs-/Ausgangstyp
|
4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
-3 - 4,5 V
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
15 - 30 V
|
Diskreter Eingangsstrom
|
10 mA bei 24 V für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
23 - 25 V
|
Maximaler Schaltstrom
|
100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
|
Schutzart
|
Kurzschluss der Ausgangsspannung
Sicheres Drehmoment aus
Überlast der Ausgangsspannung
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
0,85 Nm
|
Dauerstillstandsmoment
|
0,57 Nm
|
Drehzahlistwertrückführung
|
16384 Punkte/Wicklung
|
Genauigkeitsfehler
|
+/-0,05 °
|
Rotorträgheit
|
0,243 kg.cm²
|
Maximale Radialkraft Fr
|
107 N
|
Maximale Axialkraft Fa
|
104 N (Kraft/Druck)
104 N (Zugkraft)
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
20000 h Lager
|
Bremszugkraft
|
10 W
|
Bremslösezeit
|
14 ms
|
Bremsdauer
|
13 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Produktgewicht
|
1,7 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 61800-3, Aufl. 2
IEC 61800-3
IEC 50178
IEC 50347
IEC 60072-1
EN 61800-3 : 2001-02
EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
UL
cUL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
40…55 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…40 °C (ohne Leistungsminderung)
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
15…85 % Betauung nicht zulässig
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
150 m/s² 1000 Stöße entspricht IEC 60068-2-29
|
Schutzart (IP)
|
IP41 Wellenlager: conforming to IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: conforming to IEC 60034-5
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
35,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,4 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|