|
|
|
ILE1F661PB1A3
Integrierter Antrieb EC-Motor, Lexium ILE1, 24-36V, CANopen, 66mm, 0,36Nm, Leiterplattenverbinder, Stirnrad 54:1
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Integrierter Lexium-Antrieb
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Integrierter Bewegungsantrieb
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ILE
|
Motortyp
|
Bürstenloser Gleichstrommotor
|
Anzahl Motorpole
|
6
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
36 V
24 V
|
Netzwerktyp
|
DC
|
Kommunikationsschnittstelle
|
CANopen DS301, integriert
|
Länge
|
174 mm
|
Wicklungsart
|
Mittlere Drehzahl und mittleres Drehmoment
|
Elektrische Verbindung
|
Steckverbinder für Platine
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Getriebetyp
|
Geradzahngetriebe, 4 Stufen
|
Reduktionsverhältnis
|
54:1 (490:9)
|
Nenndrehzahl
|
73 U/min bei 24 V
88 U/min bei 36 V
|
Nenndrehmoment
|
10 Nm bei 36 V
9,5 Nm bei 24 V
|
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit
|
50, 100, 125, 250, 500, 800 and 1000 kBaud
|
Montagehalterung
|
Flansch
|
Motorflanschgröße
|
66 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
16 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
4 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
4,4 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
73,54 mm
|
Art der Rückkopplung
|
BLDC-Encoder
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
10 mm
|
Wellenlänge
|
25 mm
|
Breite Passfeder
|
16 mm
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
18…40 V
|
Leistungsaufnahme
|
7000 mA Spitzenwert
5500 mA maximale Dauerleistung
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A
|
Eingangs-/Ausgangstyp
|
4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
-3 - 4,5 V
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
15 - 30 V
|
Diskreter Eingangsstrom
|
10 mA bei 24 V ein/STO_A für Sicherheitseingang
3 mA bei 24 V ein/STO_B für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
23 - 25 V
|
Maximaler Schaltstrom
|
100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
|
Schutzart
|
Sicheres Drehmoment aus
Überlast der Ausgangsspannung
Kurzschluss der Ausgangsspannung
|
Max. Versorgungsstrom
|
0,06 A bei 36 V (Leistungsstufe deaktiviert)
0,1 A bei 24 V (Leistungsstufe deaktiviert)
3,5 A bei 36 V
4,3 A bei 24 V
|
Nennleistung am Ausgang
|
73 W bei 24 V
88 W bei 36 V
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
12,64 Nm bei 24 V
17,5 Nm bei 36 V
|
Dauerstillstandsmoment
|
11,5 Nm
|
Rastmoment
|
3,3 Nm
|
Drehzahlistwertrückführung
|
12 Punkte/Umdrehung Motor
0,55° Getriebeabtrieb
|
Genauigkeitsfehler
|
+/- 1 Punkt
|
Maximales Torsionsspiel
|
1 °
|
Rotorträgheit
|
441 kg.cm²
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
92 U/min
|
Maximale Radialkraft Fr
|
200 N (Langzeitbetrieb)
200 N (kurzfristiger Betrieb)
|
Maximale Axialkraft Fa
|
10 N (Langzeitbetrieb)
80 N (kurzfristiger Betrieb)
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
2500 h Lager kurzfristiger Betrieb
15000 h Lager Langzeitbetrieb
|
Beschriftung
|
CE
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Produktgewicht
|
1,85 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 60072-1
EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
IEC 50178
IEC 61800-3
IEC 50347
IEC 61800-3, Aufl. 2
EN 61800-3 : 2001-02
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
UL
cUL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
50…65 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…50 °C (ohne Leistungsminderung)
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
15…85 % Betauung nicht zulässig
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
150 m/s² 1000 Stöße entspricht IEC 60068-2-29
|
Schutzart (IP)
|
IP41 Wellenlager: entspricht IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: entspricht IEC 60034-5
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
11 cm
|
VPE 1 Breite
|
19 cm
|
VPE 1 Länge
|
39 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,315 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
12,802 kg
|
VPE 3 Art
|
S06
|
VPE 3 Menge
|
10
|
VPE 3 Höhe
|
73,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
36,15 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|