Schneider-Electric
 
ILE1F661PC1A5 Bild- scope
ILE1F661PC1A5
EC-Motor 24-36 V, CANopen DS301-Schnittstelle, L=174mm, 24:1
EAN Code: 
3389119222440
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Integrierter Lexium-Antrieb
Produkt oder Komponententyp Integrierter Bewegungsantrieb
Kurzbezeichnung des Geräts ILE
Motortyp Bürstenloser Gleichstrommotor
Anzahl Motorpole 6
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
Nennhilfsspannung [UH,nom] 36 V
24 V
Netzwerkanschluss DC
Kommunikationsschnittstelle CANopen DS301, integriert
Länge 229 mm
Wicklungsart Mittlere Drehzahl und mittleres Drehmoment
Elektrische Verbindung Industrieller Steckverbinder
Haltebremse Ohne
Getriebetyp Schneckengetriebe, 2 Stufen
Reduktionsverhältnis 24:1 (525:22)
Nenndrehzahl 168 U/min bei 24 V
168 U/min bei 36 V
Nenndrehmoment 2,5 Nm bei 24 V
3,5 Nm bei 36 V
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit 50, 100, 125, 250, 500, 800 and 1000 kBaud
Montagehalterung Flansch
Motorflanschgröße 66 mm
Anzahl an Motorstufen 1
Zentrieren des Bunddurchmessers 36 mm
Anzahl der Montagebohrungen 2
Durchmesser der Montagebohrungen 4,4 mm
Art der Rückkopplung BLDC-Encoder
Wellenende Loch
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Nennhilfsspannungsbereich 18…40 V
Leistungsaufnahme 7000 mA Spitzenwert
5500 mA maximale Dauerleistung
Zugehörige Absicherung 10 A
Eingangs-/Ausgangstyp 4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
Spannungswert für garantierten Status 0 -3 - 4,5 V
Spannungswert für garantierten Status 1 15 - 30 V
Diskreter Eingangsstrom 10 mA bei 24 V ein/STO_A für Sicherheitseingang
3 mA bei 24 V ein/STO_B für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
Digitaler Ausgangsspannung 23 - 25 V
Maximaler Schaltstrom 100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
Schutzfunktionen Sicheres Drehmoment aus
Überlast der Ausgangsspannung
Kurzschluss der Ausgangsspannung
Max. Versorgungsstrom 5,1 A bei 36 V
0,1 A (Leistungsstufe deaktiviert)
6,8 A bei 24 V
Nennleistung am Ausgang 45 W bei 24 V
61 W bei 36 V
Spitzenmoment im Stillstand 3,74 Nm bei 24 V
5,18 Nm bei 36 V
Dauerstillstandsmoment 4,2 Nm
Rastmoment 2,9 Nm
Drehzahlistwertrückführung 12 Punkte/Umdrehung Motor
1,26° Getriebeabtrieb
Genauigkeitsfehler +/- 1 Punkt
Maximales Torsionsspiel 1,5 °
Rotorträgheit 90 kg.cm²
Max. mechanische Drehzahl 186 U/min
Maximale Radialkraft Fr 200 N
Maximale Axialkraft Fa 80 N
Betriebslebensdauer in Std. 3000 h Lager
Kennzeichnung CE
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Produktgewicht 2,3 kg
Montage
Normen IEC 61800-3, Aufl. 2
EN/IEC 61800-3
EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
IEC 60072-1
EN 50347
EN 61800-3 : 2001-02
EN/IEC 50178
Produktzertifizierungen TÜV
CUL
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb 50…65 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…50 °C (ohne Lastminderung)
Geräte-Umgebungstemperatur 105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m ohne Lastminderung
Relative Feuchtigkeit 15…85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 150 m/s² 1000 Stöße entspricht EN/IEC 60068-2-29
Schutzart (IP) IP41 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,25 kg
Höhe VPE1 9 cm
Breite VPE1 19 cm
Länge VPE1 38,5 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months