Schneider-Electric
 
ILE2D661PC1A4 Bild- scope
ILE2D661PC1A4
EC-Motor 24-48V- DeviceNet-Schnittstelle, L=174mm- 115:1
EAN Code: 
3389119222792
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Integrierter Lexium-Antrieb
Produkt oder Komponententyp Integrierter Bewegungsantrieb
Kurzbezeichnung des Geräts ILE
Motortyp Bürstenloser Gleichstrommotor
Anzahl Motorpole 6
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V
48 V
Netzwerkanschluss DC
Kommunikationsschnittstelle DeviceNet, integriert
Länge 174 mm
Wicklungsart Mittlere Drehzahl und mittleres Drehmoment
Elektrische Verbindung Industrieller Steckverbinder
Haltebremse Ohne
Getriebetyp Geradzahngetriebe, 4 Stufen
Reduktionsverhältnis 115:1 (3675:32)
Nenndrehzahl 35 U/min bei 24 V
44 U/min bei 48 V
Nenndrehmoment 12 Nm bei 24 V
12 Nm bei 48 V
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit 125, 250, 500 kbauds
Montagehalterung Flansch
Motorflanschgröße 66 mm
Anzahl an Motorstufen 1
Zentrieren des Bunddurchmessers 16 mm
Zentrierbundtiefe 4 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 4,4 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 73,54 mm
Art der Rückkopplung BLDC-Encoder
Wellenende Mit Passfeder
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 10 mm
Wellenlänge 25 mm
Breite Passfeder 16 mm
Nennhilfsspannungsbereich 18…55,2 V
Leistungsaufnahme 7000 mA Spitzenwert
5500 mA maximale Dauerleistung
Zugehörige Absicherung 16 A
Inbetriebnahme-Schnittstelle RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 und 38,4 kBaud)
Eingangs-/Ausgangstyp 4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
Spannungswert für garantierten Status 0 -3 - 4,5 V
Spannungswert für garantierten Status 1 15 - 30 V
Diskreter Eingangsstrom 10 mA bei 24 V ein/STO_A für Sicherheitseingang
3 mA bei 24 V ein/STO_B für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
Digitaler Ausgangsspannung 23 - 25 V
Maximaler Schaltstrom 100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
Schutzfunktionen Überlast der Ausgangsspannung
Sicheres Drehmoment aus
Kurzschluss der Ausgangsspannung
Max. Versorgungsstrom 0,1 A (Leistungsstufe deaktiviert)
6,8 A bei 24 V
3,8 A bei 48 V
Nennleistung am Ausgang 54 W bei 24 V
68 W bei 48 V
Spitzenmoment im Stillstand 24,72 Nm bei 24 V
24,72 Nm bei 48 V
Dauerstillstandsmoment 14 Nm
Rastmoment 9,19 Nm
Drehzahlistwertrückführung 12 Punkte/Umdrehung Motor
0,26° Getriebeabtrieb
Genauigkeitsfehler +/- 0,5 Punkt
Maximales Torsionsspiel 1 °
Rotorträgheit 1962 kg.cm²
Max. mechanische Drehzahl 44 U/min
Maximale Radialkraft Fr 200 N (Langzeitbetrieb)
200 N (kurzfristiger Betrieb)
Maximale Axialkraft Fa 10 N (Langzeitbetrieb)
80 N (kurzfristiger Betrieb)
Betriebslebensdauer in Std. 2500 h Lager kurzfristiger Betrieb
15000 h Lager Langzeitbetrieb
Kennzeichnung CE
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Produktgewicht 1,85 kg
Montage
Normen EN/IEC 50178
IEC 60072-1
EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
EN 50347
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 61800-3, Aufl. 2
EN/IEC 61800-3
Produktzertifizierungen UL
CUL
TÜV
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40…55 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…40 °C (ohne Lastminderung)
Geräte-Umgebungstemperatur 105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m without derating
Relative Feuchtigkeit 15…85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 150 m/s² 1000 Stöße entspricht EN/IEC 60068-2-29
Schutzart (IP) IP41 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,25 kg
Höhe VPE1 8 cm
Breite VPE1 18,5 cm
Länge VPE1 35,5 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months