|
|
|
ILE2E661PB1A1
Integrierter Antrieb EC-Motor, Lexium ILE2, 24-48V, EtherCAT, 66mm, 0,43Nm, Leiterplattenverbinder, Stirnrad 18:1
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Integrierter Lexium-Antrieb
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Integrierter Bewegungsantrieb
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ILE
|
Motortyp
|
Bürstenloser Gleichstrommotor
|
Anzahl Motorpole
|
6
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
48 V
24 V
|
Netzwerktyp
|
DC
|
Kommunikationsschnittstelle
|
EtherCAT, integriert
|
Länge
|
174 mm
|
Wicklungsart
|
Mittlere Drehzahl und mittleres Drehmoment
|
Elektrische Verbindung
|
Steckverbinder für Platine
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Getriebetyp
|
Geradzahngetriebe, 3 Stufen
|
Reduktionsverhältnis
|
18:1 (160:9)
|
Nenndrehzahl
|
225 U/min bei 24 V
281 U/min bei 48 V
|
Nenndrehmoment
|
3,5 Nm bei 24 V
3,5 Nm bei 48 V
|
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit
|
100 Mbits
|
Montagehalterung
|
Flansch
|
Motorflanschgröße
|
66 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
16 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
4 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
4,4 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
73,54 mm
|
Art der Rückkopplung
|
BLDC-Encoder
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
10 mm
|
Wellenlänge
|
25 mm
|
Breite Passfeder
|
16 mm
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
18…55,2 V
|
Leistungsaufnahme
|
7000 mA Spitzenwert
5500 mA maximale Dauerleistung
|
Zugehörige Absicherung
|
16 A
|
Inbetriebnahme-Schnittstelle
|
RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 und 38,4 kBaud)
|
Eingangs-/Ausgangstyp
|
4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
-3 - 4,5 V
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
15 - 30 V
|
Diskreter Eingangsstrom
|
10 mA bei 24 V ein/STO_A für Sicherheitseingang
3 mA bei 24 V ein/STO_B für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
23 - 25 V
|
Maximaler Schaltstrom
|
100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
|
Schutzart
|
Kurzschluss der Ausgangsspannung
Überlast der Ausgangsspannung
Sicheres Drehmoment aus
|
Max. Versorgungsstrom
|
0,1 A (Leistungsstufe deaktiviert)
6,8 A bei 24 V
3,8 A bei 48 V
|
Nennleistung am Ausgang
|
119 W bei 48 V
95 W bei 24 V
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
6,19 Nm bei 24 V
6,19 Nm bei 48 V
|
Dauerstillstandsmoment
|
4,3 Nm
|
Rastmoment
|
1,42 Nm
|
Drehzahlistwertrückführung
|
1,667° Getriebeabtrieb
12 Punkte/Umdrehung Motor
|
Genauigkeitsfehler
|
+/- 0,5 Punkt
|
Maximales Torsionsspiel
|
1 °
|
Rotorträgheit
|
48 kg.cm²
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
281 U/min
|
Maximale Radialkraft Fr
|
200 N (Langzeitbetrieb)
200 N (kurzfristiger Betrieb)
|
Maximale Axialkraft Fa
|
10 N (Langzeitbetrieb)
80 N (kurzfristiger Betrieb)
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
2500 h Lager kurzfristiger Betrieb
15000 h Lager Langzeitbetrieb
|
Beschriftung
|
CE
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Produktgewicht
|
1,85 kg
|
Montage
Normen
|
IEC 50347
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 61800-3, Aufl. 2
IEC 61800-3
EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
IEC 60072-1
IEC 50178
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
cUL
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
40…55 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…40 °C (ohne Leistungsminderung)
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
15…85 % Betauung nicht zulässig
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
150 m/s² 1000 Stöße entspricht IEC 60068-2-29
|
Schutzart (IP)
|
IP41 Wellenlager: conforming to IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: conforming to IEC 60034-5
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
18,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
35,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,3 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|