|
|
|
ILM0703P32A0000
Integ. Servom.- 2,2 Nm-6000 U/min-Welle m. Splint-Multip.Drehung-o.Bremse-IP65
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PacDrive 3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Integrierter Antrieb für Servomotor
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ILM
|
Zusatzmerkmale
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung
|
250 - 700 V
|
Dauerstrom im Stillstand
|
3 A
|
Dauerstillstandsmoment
|
2,2 Nm
|
Spitzenwert des Kippmoments
|
8,7 Nm
|
Nennleistung am Ausgang
|
720 W
|
Nenndrehmoment
|
1,15 Nm
|
Nenndrehzahl
|
6000 rpm
|
[Irms] Max. Strom
|
12 A
|
[In] Bemessungsstrom
|
1,5 A
|
Wellenende
|
Mit Passfeder
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
14 mm
|
Wellenlänge
|
30 mm
|
Breite Passfeder
|
20 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Absolut-SinCos Hiperface-Multiturn
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
128 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
70 mm
|
Drehmomentkonstante
|
0,76 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
49 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
6
|
Rotorträgheit
|
0,58 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
2,7 Ohm bei 20 °C für Ph/Ph
1,88 Ohm bei 120 °C für Ph/N
|
Statorinduktivität
|
13 mH bei 20 °C für Ph/Ph
6,5 mH bei 120 °C für Ph/N
|
Maximale Radialkraft Fr
|
730 N bei 1000 U/min
580 N bei 2000 U/min
510 N bei 3000 U/min
460 N bei 4000 U/min
430 N bei 5000 U/min
400 N bei 6000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
259 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
3
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
82 mm
|
Produktgewicht
|
4,2 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,78 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
4854
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|