|
|
|
ILM1001P01F0000
Integ. Servomotor- 2,5 Nm - 3000 U/min - m.Bremse
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PacDrive 3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Integrierter Antrieb für Servomotor
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ILM
|
Zusatzmerkmale
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung
|
250 - 700 V
|
Dauerstrom im Stillstand
|
1,8 A
|
Dauerstillstandsmoment
|
2,5 Nm
|
Spitzenwert des Kippmoments
|
9,6 Nm
|
Nennleistung am Ausgang
|
600 W
|
Nenndrehmoment
|
1,9 Nm
|
Nenndrehzahl
|
3000 U/Min
|
[Irms] Max. Strom
|
7,4 A
|
[In] Bemessungsstrom
|
1,4 A
|
Wellenende
|
Glatt
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
19 mm
|
Wellenlänge
|
40 mm
|
Breite Passfeder
|
30 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Absolute-SinCos Hiperface-Singleturn
|
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback
|
128 Zeiträume
|
Haltebremse
|
Mit
|
Haltemoment
|
5,5 Nm Feststellbremse
|
Montagehalterung
|
Internationaler Standardflansch
|
Motorflanschgröße
|
100 mm
|
Drehmomentkonstante
|
1,39 Nm/A bei 120 °C
|
Gegen-EMK konstant
|
90 V/krpm bei 20 °C
|
Anzahl Motorpole
|
8
|
Rotorträgheit
|
2,1 kg.cm²
|
Statorwiderstand
|
9,8 Ohm bei 20 °C für Ph/Ph
6,82 Ohm bei 120 °C für Ph/N
|
Statorinduktivität
|
45,7 mH bei 20 °C für Ph/Ph
22,85 mH bei 120 °C für Ph/N
|
Maximale Radialkraft Fr
|
900 N bei 1000 U/min
720 N bei 2000 U/min
630 N bei 3000 U/min
|
Max. Axialkraft Fa
|
0,2 x Fr
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Länge
|
243 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
1
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
95 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
3,5 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
9 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
115 mm
|
Produktgewicht
|
5,7 kg
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
26,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
20,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
59,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
6,33 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Ja
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
REACh frei von SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
PVC-frei
|
Ja
|
Rücknahme
|
No
|
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.)
|
4060
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|