Schneider-Electric
 
ILM1401P01F0000 Bild- scope
ILM1401P01F0000
Integ. Servomotor- 7,5 Nm - 3000 U/min - m.Bremse
EAN Code EAN Code: 
3606485294728
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PacDrive 3
Produkt- oder Komponententyp Integrierter Antrieb für Servomotor
Kurzbezeichnung des Geräts ILM
Zusatzmerkmale
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 250 - 700 V
Dauerstrom im Stillstand 4,7 A
Dauerstillstandsmoment 7,5 Nm
Spitzenwert des Kippmoments 27 Nm
Nennleistung am Ausgang 1450 W
Nenndrehmoment 4,6 Nm
Nenndrehzahl 3000 U/Min
[Irms] Max. Strom 18,8 A
[In] Bemessungsstrom 2,9 A
Wellenende Glatt
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Breite Passfeder 40 mm
Art der Rückkopplung Absolute-SinCos Hiperface-Singleturn
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 128 Zeiträume
Haltebremse Mit
Haltemoment 18 Nm Feststellbremse
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße 140 mm
Drehmomentkonstante 1,6 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 108 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 7,41 kg.cm²
Statorwiderstand 1,81 Ohm bei 20 °C für Ph/Ph
1,26 Ohm bei 120 °C für Ph/N
Statorinduktivität 19,1 mH bei 20 °C für Ph/Ph
9,55 mH bei 120 °C für Ph/N
Maximale Radialkraft Fr 2210 N bei 1000 U/min
1760 N bei 2000 U/min
1530 N bei 3000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 292 mm
Anzahl der Motorstufen 1
Zentrieren des Bunddurchmessers 130 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 165 mm
Produktgewicht 13,8 kg
Montage
Schutzart (IP) IP54
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 59,0 cm
VPE 1 Gewicht 14,53 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 9806
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate