Schneider-Electric
 
ILM1402P31F0000 Bild- scope
ILM1402P31F0000
Integ. Servomotor- 12,5 Nm - 2000 U/min - Welle m. Splint - m.Bremse - IP65
EAN Code EAN Code: 
3606485295008
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PacDrive 3
Produkt- oder Komponententyp Integrierter Antrieb für Servomotor
Kurzbezeichnung des Geräts ILM
Zusatzmerkmale
[UH,nom] Bemessungs-Betriebsspannung 250 - 700 V
Dauerstrom im Stillstand 4,8 A
Dauerstillstandsmoment 12,5 Nm
Spitzenwert des Kippmoments 55 Nm
Nennleistung am Ausgang 1910 W
Nenndrehmoment 9,1 Nm
Nenndrehzahl 2000 rpm
[Irms] Max. Strom 24 A
[In] Bemessungsstrom 3,7 A
Wellenende Mit Passfeder
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 24 mm
Wellenlänge 50 mm
Breite Passfeder 40 mm
Art der Rückkopplung Absolute-SinCos Hiperface-Singleturn
Auflösung Geschwindigkeitsfeedback 128 Zeiträume
Haltebremse Mit
Haltemoment 23 Nm Feststellbremse
Montagehalterung Internationaler Standardflansch
Motorflanschgröße 140 mm
Drehmomentkonstante 2,6 Nm/A bei 120 °C
Gegen-EMK konstant 173 V/krpm bei 20 °C
Anzahl Motorpole 10
Rotorträgheit 12,68 kg.cm²
Statorwiderstand 1,9 Ohm bei 20 °C für Ph/Ph
1,32 Ohm bei 120 °C für Ph/N
Statorinduktivität 22 mH bei 20 °C für Ph/Ph
11 mH bei 120 °C für Ph/N
Maximale Radialkraft Fr 2430 N bei 1000 U/min
1930 N bei 2000 U/min
Max. Axialkraft Fa 0,2 x Fr
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Länge 347 mm
Anzahl der Motorstufen 2
Zentrieren des Bunddurchmessers 130 mm
Zentrierbundtiefe 3,5 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 11 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 165 mm
Produktgewicht 18,5 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 26,0 cm
VPE 1 Breite 20,0 cm
VPE 1 Länge 59,0 cm
VPE 1 Gewicht 25,53 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Ja
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 12956
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate