Schneider-Electric
 
ILM62CMD20A000 Bild- scope
ILM62CMD20A000
Anschlussmodul an LXM62PD84A11000
EAN Code EAN Code: 
3606485305523
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PacDrive 3
Produkt- oder Komponententyp Anschlussmodul
Zubehör / Teilekategorie Anschlusszubehör
Kurzbezeichnung des Geräts ILM
Zusatzmerkmale
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 250 - 700 V
Steuerkreisspannung 24 V DC (Toleranz: - 20 - 25 %)
Eingangsstrom 20 A
Steuerschwellen-Überspannung 860 V
Ausgangsstrom 20 A
Spitzenausgangsstrom 40 A
Physikalische Schnittstelle SERCOS III
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Überspannungskategorie Klasse 3 entspricht IEC 61800-5-1
Breite 44,5 mm
Höhe 310 mm
Tiefe 270 mm
Produktgewicht 3 kg
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61800-5-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11,500 cm
VPE 1 Breite 33,500 cm
VPE 1 Länge 44,500 cm
VPE 1 Gewicht 2,835 kg
VPE 2 Art P06
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 75,000 cm
VPE 2 Breite 60,000 cm
VPE 2 Länge 80,000 cm
VPE 2 Gewicht 41,350 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate