Schneider-Electric
 
ILM62DCC000 Bild- scope
ILM62DCC000
Lexium 62 ILM Daisy Chain-Anschlussblock, Typ C
EAN Code EAN Code: 
3606485393414
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PacDrive 3
Produkt- oder Komponententyp Anschlussdose
Kompatible Produktfamilie Lexium 62 ILM Verkettung
Produktkompatibilität Integrierter Antrieb LXM 62 ILM
Zusatzmerkmale
Breite 255 mm
Höhe 265 mm
Tiefe 102 mm
Produktgewicht 0,535 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 11 cm
VPE 1 Breite 26,5 cm
VPE 1 Länge 27,5 cm
VPE 1 Gewicht 946 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,853 kg
VPE 3 Art S04
VPE 3 Menge 4
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 40 cm
VPE 3 Länge 60 cm
VPE 3 Gewicht 5,036 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate