Schneider-Electric
 
ILP2R573MB1A Bild- scope
ILP2R573MB1A
Integrierter Antrieb ILP mit 2-Phasen-Schrittmotor, 24-48 V DC, RS485, 1,44 Nm
EAN Code EAN Code: 
3606480157080
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Integrierter Lexium-Antrieb
Produkt- oder Komponententyp Integrierter Bewegungsantrieb
Kurzbezeichnung des Geräts ILP
Motortyp 2-phasiger Schrittmotor
Netzwerktyp DC
Elektrische Verbindung Lose Leiter
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 24 - 48 V
Länge 98,55 mm
Wicklungsart Mittlere Drehzahl und mittleres Drehmoment
Getriebetyp Ohne
Nenndrehzahl 300 rpm bei 24 V
450 rpm bei 48 V
Haltemoment 1,44 Nm
Zusatzmerkmale
Kommunikationsschnittstelle RS485
Übertragungsgeschwindigkeit 4,8, 9,6, 19,2, 38,4, 115 kbauds
Montagehalterung Flansch
Motorflanschgröße 57 mm
Art der Rückkopplung Indexpuls
Haltebremse Ohne
Versorgungsspannungsgrenzen 12…48 V
Leistungsaufnahme 3,2 A maximale Dauerleistung
Eingangs-/Ausgangstyp 4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
Spannungswert für garantierten Status 0 <= 0,8 V
Spannungswert für garantierten Status 1 >= 2,2 V
Diskreter Eingangsstrom 1,75 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
Maximaler Schaltstrom 275 mA vier Kanäle
600 mA Einfachkanal
Schutzart Überlast der Ausgangsspannung
Kurzschluss der Ausgangsspannung
Spitzenmoment im Stillstand 1,44 Nm
Dauerstillstandsmoment 1,44 Nm
Drehzahlistwertrückführung 1000 Schritte
10000 Schritte
12800 Schritte
1600 Schritte
200 Schritte
2000 Schritte
20000 Schritte
25000 Schritte
25600 Schritte
3200 Schritte
400 Schritte
40000 Schritte
5000 Schritte
50000 Schritte
51200 Schritte
6400 Schritte
800 Schritte
Genauigkeitsfehler +/- 0,3 arc/min
Rotorträgheit 0,46 kg.cm²
Betriebslebensdauer in Std. 20000 h
Beschriftung CE
Produktgewicht 1,11 kg
Montage
Normen IEC 61000-4-11
IEC 61000-4-5
EMV-Immunität IEC 61000-4-2
EN 61000-3-3:1995, A1:2001, A2:2005
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-3
EN 55011:2007, A2:2007 für Gruppe 1, Klasse A
EN 61000-3-2 : 2006
IEC 61000-4-4
Umgebungstemperatur bei Betrieb 50…65 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…50 °C (ohne Leistungsminderung)
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur 100 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
Relative Luftfeuchtigkeit 15…85 % Betauung nicht zulässig
Schutzart (IP) IP20 gesamt, außer Wellenlager: conforming to EN/IEC 60034-5
IP41 Wellenlager: conforming to EN/IEC 60034-5
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 13,5 cm
VPE 1 Länge 19,8 cm
VPE 1 Gewicht 1,33 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 11,353 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months