Schneider-Electric
 
ILS1B571PC1A0 Bild- scope
ILS1B571PC1A0
Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24-36 V, Profibus DP, 3,5A
EAN Code: 
3389119226837
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Integrierter Lexium-Antrieb
Produkt oder Komponententyp Integrierter Bewegungsantrieb
Kurzbezeichnung des Geräts ILS
Motortyp Drehstrom-Schrittmotor
Anzahl Motorpole 6
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24 V
36 V
Netzwerkanschluss DC
Kommunikationsschnittstelle Profibus DP, integriert
Länge 101,9 mm
Wicklungsart Mittlere Drehzahl und mittleres Drehmoment
Elektrische Verbindung Industrieller Steckverbinder
Haltebremse Ohne
Getriebetyp Ohne
Nenndrehzahl 1000 rpm bei 36 V
500 rpm bei 24 V
Nenndrehmoment 0,45 Nm
Haltemoment 0,51 Nm
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit 9,6, 19,2, 45,45, 93,75, 187,5, 500, 1500, 3000, 6000 und 12000 kbaud
Montagehalterung Flansch
Motorflanschgröße 57 mm
Anzahl an Motorstufen 1
Zentrieren des Bunddurchmessers 38,1 mm
Zentrierbundtiefe 1,6 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,2 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 66,6 mm
Art der Rückkopplung Indexpuls
Wellenende Glatt
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 6,35 mm
Wellenlänge 21 mm
Nennhilfsspannungsbereich 18…40 V
Leistungsaufnahme 3500 mA maximal
Zugehörige Absicherung 10 A
Eingangs-/Ausgangstyp 4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
Spannungswert für garantierten Status 0 -3 - 4,5 V
Spannungswert für garantierten Status 1 15 - 30 V
Diskreter Eingangsstrom 10 mA bei 24 V ein/STO_A für Sicherheitseingang
3 mA bei 24 V ein/STO_B für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
Digitaler Ausgangsspannung 23 - 25 V
Maximaler Schaltstrom 100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
Schutzfunktionen Kurzschluss der Ausgangsspannung
Sicheres Drehmoment aus
Überlast der Ausgangsspannung
Spitzenmoment im Stillstand 0,45 Nm
Dauerstillstandsmoment 0,45 Nm
Drehzahlistwertrückführung 20000 Punkte/Umdrehung
Genauigkeitsfehler +/- 6 Bogenminuten
Rotorträgheit 0,1 kg.cm²
Max. mechanische Drehzahl 3000 U/min
Maximale Radialkraft Fr 24 N
Maximale Axialkraft Fa 100 N (Zugkraft)
8,4 N (Kraft/Druck)
Betriebslebensdauer in Std. 20000 h Lager
Kennzeichnung CE
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Produktgewicht 1,3 kg
Montage
Normen IEC 60072-1
EN/IEC 61800-3
IEC 61800-3, Aufl. 2
EN/IEC 50178
EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
EN 61800-3 : 2001-02
EN 50347
Produktzertifizierungen TÜV
CUL
UL
Umgebungstemperatur bei Betrieb 50…65 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…50 °C (ohne Lastminderung)
Geräte-Umgebungstemperatur 105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m ohne Lastminderung
Relative Feuchtigkeit 15…85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 150 m/s² 1000 Stöße entspricht EN/IEC 60068-2-29
Schutzart (IP) IP41 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,54 kg
Höhe VPE1 11 cm
Breite VPE1 16 cm
Länge VPE1 21,5 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Contractual warranty
Garantie 18 months