|
|
|
ILS1B853TB1F0
Integrierter Schrittmotor, Lexium ILS1, 24-36V, Profibus, 85mm, 4,5Nm, hohe Dz, Leiterplattenver., Bremse
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JAN 10, 2023
|
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 31, 2026
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Integrierter Lexium-Antrieb
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Integrierter Bewegungsantrieb
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ILS
|
Motortyp
|
Drehstrom-Schrittmotor
|
Anzahl Motorpole
|
6
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V
36 V
|
Netzwerktyp
|
DC
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Profibus DP, integriert
|
Länge
|
247,3 mm
|
Wicklungsart
|
Hohe Drehzahl und mittleres Drehmoment
|
Elektrische Verbindung
|
Steckverbinder für Platine
|
Haltebremse
|
Mit
|
Getriebetyp
|
Ohne
|
Nenndrehzahl
|
100 rpm bei 24 V
300 rpm bei 36 V
|
Nenndrehmoment
|
4,5 Nm
|
Haltemoment
|
6 Nm Feststellbremse
4,5 Nm
|
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit
|
9,6, 19,2, 45,45, 93,75, 187,5, 500, 1500, 3000, 6000 und 12000 kbaud
|
Montagehalterung
|
Flansch 85 mm
|
Motorflanschgröße
|
85 mm
|
Anzahl der Motorstufen
|
3
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
6,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
99 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Indexpuls
|
Wellenende
|
Glatt
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
14 mm
|
Wellenlänge
|
30 mm
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
18…40 V
|
Leistungsaufnahme
|
6000 mA Maximum
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A
|
Eingangs-/Ausgangstyp
|
4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
-3 - 4,5 V
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
15 - 30 V
|
Diskreter Eingangsstrom
|
10 mA bei 24 V ein/STO_A für Sicherheitseingang
3 mA bei 24 V ein/STO_B für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
23 - 25 V
|
Maximaler Schaltstrom
|
100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
|
Schutzart
|
Kurzschluss der Ausgangsspannung
Überlast der Ausgangsspannung
Sicheres Drehmoment aus
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
4,5 Nm
|
Dauerstillstandsmoment
|
4,5 Nm
|
Drehzahlistwertrückführung
|
20000 Punkte/Umdrehung
|
Genauigkeitsfehler
|
+/- 6 Bogenminuten
|
Rotorträgheit
|
3,5 kg.cm²
|
Max. mechanische Geschwindigkeit
|
2000 U/min
|
Maximale Radialkraft Fr
|
110 N
|
Maximale Axialkraft Fa
|
170 N (Zugkraft)
30 N (Kraft/Druck)
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
20000 h Lager
|
Bremszugkraft
|
22 W
|
Bremslösezeit
|
40 ms
|
Bremsdauer
|
20 ms
|
Beschriftung
|
CE
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Produktgewicht
|
6,5 kg
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 50178
EN 50347
IEC 61800-3, Aufl. 2
IEC 60072-1
EN/IEC 61800-3
EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
EN 61800-3 : 2001-02
|
Produktzertifizierungen
|
UL
TÜV
cUL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
50…65 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…50 °C (ohne Leistungsminderung)
|
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur
|
105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Betriebshöhe
|
<= 1.000 m ohne Leistungsminderung
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
15…85 % Betauung nicht zulässig
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
150 m/s² 1000 Stöße entspricht EN/IEC 60068-2-29
|
Schutzart (IP)
|
IP41 Wellenlager: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: conforming to EN/IEC 60034-5
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
22 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
40 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,52 kg
|
VPE 2 Art
|
S06
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
73,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
60 cm
|
VPE 2 Länge
|
80 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
80,68 kg
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|