Schneider-Electric
 
ILS1F851PB1A0 Bild- scope
ILS1F851PB1A0
Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24-36 V, CANopen DS301, 5A
EAN Code: 
3389119227100
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Integrierter Lexium-Antrieb
Produkt oder Komponententyp Integrierter Bewegungsantrieb
Kurzbezeichnung des Geräts ILS
Motortyp Drehstrom-Schrittmotor
Anzahl Motorpole 6
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
Nennhilfsspannung [UH,nom] 36 V
24 V
Netzwerkanschluss DC
Kommunikationsschnittstelle CANopen DS301, integriert
Länge 140,6 mm
Wicklungsart Mittlere Drehzahl und mittleres Drehmoment
Elektrische Verbindung Steckverbinder für Platine
Haltebremse Ohne
Getriebetyp Ohne
Nenndrehzahl 200 rpm bei 24 V
400 rpm bei 36 V
Nenndrehmoment 2 Nm
Haltemoment 2 Nm
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit 50, 100, 125, 250, 500, 800 and 1000 kBaud
Montagehalterung Flansch 85 mm
Motorflanschgröße 85 mm
Anzahl an Motorstufen 1
Zentrieren des Bunddurchmessers 60 mm
Zentrierbundtiefe 2 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 6,5 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 99 mm
Art der Rückkopplung Indexpuls
Wellenende Glatt
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 12 mm
Wellenlänge 30 mm
Nennhilfsspannungsbereich 18…40 V
Leistungsaufnahme 5000 mA maximal
Zugehörige Absicherung 10 A
Eingangs-/Ausgangstyp 4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
Spannungswert für garantierten Status 0 -3 - 4,5 V
Spannungswert für garantierten Status 1 15 - 30 V
Diskreter Eingangsstrom 10 mA bei 24 V ein/STO_A für Sicherheitseingang
3 mA bei 24 V ein/STO_B für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
Digitaler Ausgangsspannung 23 - 25 V
Maximaler Schaltstrom 100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
Schutzfunktionen Sicheres Drehmoment aus
Kurzschluss der Ausgangsspannung
Überlast der Ausgangsspannung
Spitzenmoment im Stillstand 2 Nm
Dauerstillstandsmoment 2 Nm
Drehzahlistwertrückführung 20000 Punkte/Umdrehung
Genauigkeitsfehler +/- 6 Bogenminuten
Rotorträgheit 1,1 kg.cm²
Max. mechanische Drehzahl 2000 U/min
Maximale Radialkraft Fr 100 N
Maximale Axialkraft Fa 170 N (Zugkraft)
30 N (Kraft/Druck)
Betriebslebensdauer in Std. 20000 h Lager
Kennzeichnung CE
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Produktgewicht 2,6 kg
Montage
Normen EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
EN/IEC 50178
EN/IEC 61800-3
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 60072-1
EN 50347
IEC 61800-3, Aufl. 2
Produktzertifizierungen UL
TÜV
CUL
Umgebungstemperatur bei Betrieb 50…65 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…50 °C (ohne Lastminderung)
Geräte-Umgebungstemperatur 105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Aufstellungshöhe <= 1000 m ohne Lastminderung
Relative Feuchtigkeit 15…85 % ohne Kondensation
Vibrationsfestigkeit 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 150 m/s² 1000 Stöße entspricht EN/IEC 60068-2-29
Schutzart (IP) IP41 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,600 kg
Höhe VPE1 1,050 dm
Breite VPE1 1,900 dm
Länge VPE1 3,900 dm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months