|
|
|
ILS1U853TB1A0
Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24-36 V, Puls/Richtung 24 V, 6A
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Integrierter Lexium-Antrieb
|
Produkt oder Komponententyp
|
Integrierter Bewegungsantrieb
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ILS
|
Motortyp
|
Drehstrom-Schrittmotor
|
Anzahl Motorpole
|
6
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
36 V
24 V
|
Netzwerkanschluss
|
DC
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Impuls/Richtung 24 V, integriert
|
Länge
|
200,6 mm
|
Wicklungsart
|
Hohe Drehzahl und mittleres Drehmoment
|
Elektrische Verbindung
|
Steckverbinder für Platine
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Getriebetyp
|
Ohne
|
Nenndrehzahl
|
100 rpm bei 24 V
300 rpm bei 36 V
|
Nenndrehmoment
|
4,5 Nm
|
Haltemoment
|
4,5 Nm
|
Zusatzmerkmale
Montagehalterung
|
Flansch
|
Motorflanschgröße
|
85 mm
|
Anzahl an Motorstufen
|
3
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
60 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
2 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
6,5 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
99 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Indexpuls
|
Wellenende
|
Glatt
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
14 mm
|
Wellenlänge
|
30 mm
|
Nennhilfsspannungsbereich
|
18…40 V
|
Leistungsaufnahme
|
6000 mA maximale Dauerleistung
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A
|
Eingangs-/Ausgangstyp
|
4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
-3 - 4,5 V
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
15 - 30 V
|
Diskreter Eingangsstrom
|
10 mA bei 24 V für Sicherheitseingang
|
Digitaler Ausgangsspannung
|
23 - 25 V
|
Maximaler Schaltstrom
|
100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
|
Schutzfunktionen
|
Kurzschluss der Ausgangsspannung
Sicheres Drehmoment aus
Überlast der Ausgangsspannung
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
4,5 Nm
|
Dauerstillstandsmoment
|
4,5 Nm
|
Drehzahlistwertrückführung
|
1,8°, 0,9°, 0,72°, 0,36°, 0,18°, 0,09°, 0,072°, 0,036°
200, 400, 500, 1000, 2000, 4000, 5000, 10000 Schritte
|
Genauigkeitsfehler
|
+/- 6 Bogenminuten
|
Rotorträgheit
|
3,3 kg.cm²
|
Max. mechanische Drehzahl
|
2000 U/min
|
Maximale Radialkraft Fr
|
110 N
|
Maximale Axialkraft Fa
|
170 N (Zugkraft)
30 N (Kraft/Druck)
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
20000 h Lager
|
Kennzeichnung
|
CE
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Produktgewicht
|
4,7 kg
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 50178
EN 50347
IEC 61800-3, Aufl. 2
EN 61800-3 : 2001-02
EN/IEC 61800-3
IEC 60072-1
EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
|
Produktzertifizierungen
|
TÜV
CUL
UL
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
50…65 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…50 °C (ohne Lastminderung)
|
Geräte-Umgebungstemperatur
|
105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Aufstellungshöhe
|
<= 1000 m without derating
|
Relative Feuchtigkeit
|
15…85 % ohne Kondensation
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
150 m/s² 1000 Stöße entspricht EN/IEC 60068-2-29
|
Schutzart (IP)
|
IP41 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
|
Packing Units
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
5,1 kg
|
Höhe VPE1
|
10,5 cm
|
Breite VPE1
|
19 cm
|
Länge VPE1
|
39 cm
|
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Circular Econmomy-Eignung
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|