|
|
|
ILS2P571PC1A0
Integrierter Antrieb ILS mit Schrittmotor, 24-48V, Ethernet Powerlink, 3,5A
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktserie
|
Integrierter Lexium-Antrieb
|
Produkt oder Komponententyp
|
Integrierter Bewegungsantrieb
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ILS
|
Motortyp
|
Drehstrom-Schrittmotor
|
Anzahl Motorpole
|
6
|
Anzahl der Netzphasen
|
Einzelphase
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
24 V
48 V
|
Netzwerkanschluss
|
DC
|
Kommunikationsschnittstelle
|
Ethernet Powerlink, integriert
|
Länge
|
101,9 mm
|
Wicklungsart
|
Mittlere Drehzahl und mittleres Drehmoment
|
Elektrische Verbindung
|
Industrieller Steckverbinder
|
Haltebremse
|
Ohne
|
Getriebetyp
|
Ohne
|
Nenndrehzahl
|
1000 rpm bei 24 V
2000 rpm bei 48 V
|
Nenndrehmoment
|
0,45 Nm
|
Haltemoment
|
0,45 Nm
|
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit
|
100 Mbits
|
Montagehalterung
|
Flansch
|
Motorflanschgröße
|
57 mm
|
Anzahl an Motorstufen
|
1
|
Zentrieren des Bunddurchmessers
|
38,1 mm
|
Zentrierbundtiefe
|
1,6 mm
|
Anzahl der Montagebohrungen
|
4
|
Durchmesser der Montagebohrungen
|
5,2 mm
|
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen
|
66,6 mm
|
Art der Rückkopplung
|
Indexpuls
|
Wellenende
|
Glatt
|
Zweite Welle
|
Ohne zweites Wellenende
|
Wellendurchmesser
|
6,35 mm
|
Wellenlänge
|
21 mm
|
Nennhilfsspannungsbereich
|
18…55 V
|
Leistungsaufnahme
|
3500 mA maximale Dauerleistung
|
Zugehörige Absicherung
|
16 A
|
Inbetriebnahme-Schnittstelle
|
RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 und 38,4 kBaud)
|
Eingangs-/Ausgangstyp
|
4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
|
Spannungswert für garantierten Status 0
|
-3 - 4,5 V
|
Spannungswert für garantierten Status 1
|
15 - 30 V
|
Diskreter Eingangsstrom
|
10 mA bei 24 V für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
|
Digitaler Ausgangsspannung
|
23 - 25 V
|
Maximaler Schaltstrom
|
100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
|
Schutzfunktionen
|
Sicheres Drehmoment aus
Überlast der Ausgangsspannung
Kurzschluss der Ausgangsspannung
|
Spitzenmoment im Stillstand
|
0,45 Nm
|
Dauerstillstandsmoment
|
0,45 Nm
|
Drehzahlistwertrückführung
|
20000 Punkte/Umdrehung
|
Genauigkeitsfehler
|
+/- 6 Bogenminuten
|
Rotorträgheit
|
0,1 kg.cm²
|
Max. mechanische Drehzahl
|
3000 U/min
|
Maximale Radialkraft Fr
|
24 N
|
Maximale Axialkraft Fa
|
100 N (Zugkraft)
8,4 N (Kraft/Druck)
|
Betriebslebensdauer in Std.
|
20000 h Lager
|
Kennzeichnung
|
CE
|
Kühlungstyp
|
Lüftelos mit Konvektion
|
Produktgewicht
|
1,3 kg
|
Montage
Normen
|
EN 61800-3 : 2001-02
IEC 61800-3, Aufl. 2
EN/IEC 50178
EN 50347
IEC 60072-1
EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
EN/IEC 61800-3
|
Produktzertifizierungen
|
CUL
UL
TÜV
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
40…55 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…40 °C (ohne Lastminderung)
|
Geräte-Umgebungstemperatur
|
105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Aufstellungshöhe
|
<= 1000 m ohne Lastminderung
|
Relative Feuchtigkeit
|
15…85 % ohne Kondensation
|
Vibrationsfestigkeit
|
20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
150 m/s² 1000 Stöße entspricht EN/IEC 60068-2-29
|
Schutzart (IP)
|
IP41 Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: entspricht EN/IEC 60034-5
|
Packing Units
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
1,6 kg
|
Höhe VPE1
|
8 cm
|
Breite VPE1
|
18,5 cm
|
Länge VPE1
|
35,5 cm
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|