|
|
|
IMT23206
THORSMAN Multifunktions Kabelsucher mit Sender und Empfänger
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Multifunktions-Drahtzieher
|
Versorgung
|
Empfänger 4 Batterie 1,5 V LR41/SR41
Sender 2 Batterie 1,5 V AAA
|
Zusatzmerkmale
Geräteaufbau
|
Sender - um einen eindeutigen Ton in Draht zu erzeugen
EMPFÄNGER - um den Ton aufzuheben
|
Lokale Signale
|
LED Betrieb
|
Benutzersprache
|
Spanisch
Deutsch
Polnisch
Ungarisch
Portugiesisch
Französisch
|
Höhe
|
183 mm
|
Breite
|
80 mm
|
Tiefe
|
46 mm
|
Produktgewicht
|
220 g Mit Batterie
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,4 cm
|
VPE 1 Breite
|
17,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
29,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
304 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
12
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,352 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|