Schneider-Electric
 
IMT23207 Bild- scope
IMT23207
THORSMAN IR Thermometer mit LCD-Display für Oberflächenmessung -20°C bis 520°C
EAN Code EAN Code: 
3606489486204
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Thermometer
Versorgung Batterie 9 V
Typ der Technologie Laser
Zusatzmerkmale
Displaytyp Handheld-Infrarotthermometer: hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Messtemperatur Handheld-Infrarotthermometer: -20…520 °C
Benutzersprache Spanisch
Ungarisch
Polnisch
Portugiesisch
Französisch
Deutsch
Höhe 180 mm
Breite 85 mm
Tiefe 50 mm
Produktgewicht 150 g Ohne Batterie
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,2 cm
VPE 1 Breite 17,1 cm
VPE 1 Länge 29 cm
VPE 1 Gewicht 244 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 13
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,86 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform