|
|
|
IMT23208
THORSMAN Feuchtigkeits-/Temperatur-Messgerät mit LCD-Display
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Feuchtigkeitsmessgerät
|
Versorgung
|
4 Batterie LR44
|
Zusatzmerkmale
Displaytyp
|
LCD-Anzeige
LED-Anzeige
|
Signalfunktion
|
Schwache Batterie
|
Funktion verfügbar
|
Temperatureinheitenaustausch (°C/°F)
Automatisches Ausschalten
|
Messbereich
|
Holz: 6 - 60 %
Baumaterial: 0,2 - 2,9 %
|
Benutzersprache
|
Ungarisch
Spanisch
Deutsch
Polnisch
Französisch
|
Höhe
|
85 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
16 mm
|
Produktgewicht
|
41 g Mit Batterie
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-0…37 °C
0…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,1 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,3 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
75,1 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,641 kg
|
VPE 3 Art
|
PAM
|
VPE 3 Menge
|
1800
|
VPE 3 Höhe
|
106,5 cm
|
VPE 3 Breite
|
100 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
173,684 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|