Schneider-Electric
 
IMT23222 Bild- scope
IMT23222
THORSMAN Digital Multimeter mit LCD-Display beleuchtet Kategorie 3 / 600V
EAN Code EAN Code: 
3606489486167
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produkt- oder Komponententyp Digitales Multimeter
Versorgung Batterie 9 V
Zusatzmerkmale
Displaytyp Einf-STN LCD m Rückbeleuchtg
Art der Einstellung Manuell
Signalfunktion Schwache Batterie von visuell
Funktion verfügbar Freisprechbetrieb
Datenhaltefunktion
Schutzart Sicherung
Messungstyp Spannung DC: 200 mV/2/20/200/600 V
Spannung AC: 200/600 V
Strom DC: 200 µA/2/20/200 mA/10 A
RESISTENZ: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm
Messkategorie Kategorie III 600 V
Benutzersprache Portugiesisch
Polnisch
Spanisch
Deutsch
Französisch
Englisch
Höhe 150 mm
Breite 90 mm
Tiefe 40 mm
Produktgewicht 290 g Mit Batterie
Montage
Normen IEC 61010
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,2 cm
VPE 1 Breite 17,4 cm
VPE 1 Länge 26,4 cm
VPE 1 Gewicht 442,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,956 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Sustainable packaging Yes
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate