|
|
|
IMT33089
LED Arbeitsleuchte Thorsman 25 LED / IP67 / Stoßfest: IK07
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 31, 2021
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thorsman
|
Produktname
|
Thorsman 25 LED
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Arbeitslampe
|
Lichtquelle
|
COB LED 25 W
|
Zusatzmerkmale
Installationstyp
|
Außeneinsatz
Innenraum
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
100 - 240 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Steckerpol-Konfiguration
|
2-polig + E
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko/FR
|
Lichtfluss
|
2500 lm
|
Lebensdauer der Glühbirne
|
50000 h
|
Farbwiedergabeindex
|
Ra=80
|
Beleuchtungsstärke
|
0,5 m: 4400 lux
|
Kabelisolationsmaterial
|
Neopren
|
Material
|
Aluminium
|
Elektrische Verbindung
|
Netzanschlusskabel H05RN-F3x1,0 5 m
|
Höhe
|
235 mm
|
Breite
|
220 mm
|
Tiefe
|
75 mm
|
Produktgewicht
|
1,9 kg
|
Montage
Umgebungseigenschaften
|
Staubbeständig
Wasserdicht
|
Schutzart (IP)
|
IP67
|
Schutzart (IK)
|
IK07
|
Gütesiegel
|
CE
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…40 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10 cm
|
VPE 1 Breite
|
22,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
24 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,398 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen