Schneider-Electric
 
IMT33100 Bild- scope
IMT33100
LED Arbeitsleuchte Thorsman 30 LED /1xSteckdose / DE / Stoßfest: IK07
EAN Code: 
3606480880445
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman 30 LED
Produkt oder Komponententyp Arbeitslampe
Lichtquelle 80 SMD LED 5630 30 W
Zusatzmerkmale
Installationstyp Innen
Außeneinsatz
Betriebsbemessungsspannung Ue 100-240 V
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Steckerpol-Konfiguration 2-polig +E
Steckernorm Schuko/FR
Steckdosenstandard Schuko DE
Anzahl Steckdosen 1
Lichtfluss 2850 lm
Lampenlebensdauer 50000 h
Farbwiedergabeindex Ra=80
Strahlwinkel 100 °
Kabelisolationsmaterial Neopren
Material TPE (thermoplastisches Elastomer)
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Elektrische Verbindung Leistungskabel H07RN-F3G1,5 2 m
Höhe 250 mm
Breite 256 mm
Tiefe 109 mm
Produktgewicht 1,76 kg
Zielland Deutschland
Montage
Umweltbedingungen Spritzgeschützt
Staubbeständig
Schutzart (IP) IP54
Schutzart (IK) IK07
Qualitätslabel CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…40 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 2,015 kg
Höhe VPE1 12,2 cm
Breite VPE1 26 cm
Länge VPE1 31,7 cm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate