Schneider-Electric
 
IMT33107 Bild- scope
IMT33107
LED Arbeitsleuchte Thorsman 50 W /2xSteckdose / DE Stoßfest: IK07
EAN Code EAN Code: 
3606480880513
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produktname Thorsman 50 LED
Produkt- oder Komponententyp Arbeitslampe
Lichtquelle 120 SMD LED 5630 50 W
Zusatzmerkmale
Installationstyp Außeneinsatz
Innenraum
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 100 - 240 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Steckerpol-Konfiguration 2-polig + E
Steckernorm Schuko/FR
Standardabweichung des Ausgangs Schuko DE
Anzahl Steckdosen 2
Lichtfluss 4000 lm
Lebensdauer der Glühbirne 50000 h
Farbwiedergabeindex Ra=80
Strahlwinkel 100 °
Kabelisolationsmaterial Neopren
Material TPE (thermoplastisches Elastomer)
ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
Elektrische Verbindung Leistungskabel H07RN-F3G1,5 3 m
Höhe 300 mm
Breite 305 mm
Tiefe 117 mm
Produktgewicht 2,43 kg
Mögliches Einsatzland Deutschland
Montage
Umgebungseigenschaften Spritzgeschützt
Staubbeständig
Schutzart (IP) IP54
Schutzart (IK) IK07
Gütesiegel CE
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…40 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13 cm
VPE 1 Breite 31 cm
VPE 1 Länge 36,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,838 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate