Schneider-Electric
 
IMT33133 Bild- scope
IMT33133
LED AKKU Arbeitsleuchte Thorsman 17W /DE inkl. Anschlusskabel und Netzteil
EAN Code: 
3606481202666
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Thorsman
Produkt oder Komponententyp Arbeitslampe
Geräteanwendung Beleuchtung
Lichtquelle LED
Zusatzmerkmale
Installationstyp Außeneinsatz
Innen
Betriebsbemessungsspannung Ue 220-240 V
Netzwerkanschluss AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Steckerpol-Konfiguration 2P
Steckernorm Europäisch
Lichtfluss 1500 lm
Lampenlebensdauer 50000 h
Farbwiedergabeindex Ra=80
Gelieferte Ausrüstung Mit Anschluss
Elektrische Isolierungsklasse Klasse II
Höhe 270 mm
Breite 130 mm
Tiefe 315 mm
Produktgewicht 1,86 kg
Zielland China
Montage
Umweltbedingungen Staubbeständig
Spritzgeschützt
Schutzart (IP) IP54
Schutzart (IK) IK07
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…40 °C
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,860 kg
Höhe VPE1 270,000 mm
Breite VPE1 130,000 mm
Länge VPE1 315,000 mm
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate