Schneider-Electric
 
IMT36151 Bild- scope
IMT36151
Mureva BOX, Dichtung, schwarz, M12
EAN Code EAN Code: 
1360648016350
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktpalette Mureva BOX
Produkttyp Dichtung
Farbe Schwarz
Menge pro Packung 100 Stück
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Für Kabelverschraubung
Material EPDM-Kautschuk
ISO-Gewinde M12
Montage
IP-Klasse IP68
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,000 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 1,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 10,000 cm
VPE 2 Breite 10,000 cm
VPE 2 Länge 1,000 cm
VPE 2 Gewicht 20,000 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 3000
VPE 3 Höhe 20,000 cm
VPE 3 Breite 30,000 cm
VPE 3 Länge 40,000 cm
VPE 3 Gewicht 3,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months