Schneider-Electric
 
IMT36167 Bild- scope
IMT36167
Mureva BOX, Transportstecker, schwarz, M16
EAN Code EAN Code: 
3606480163661
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktpalette Mureva BOX
Produkttyp Transportstecker
Farbe Schwarz
Menge pro Packung 40 Stück
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Für Kabelverschraubung
Material PA6
ISO-Gewinde M16
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 1,600 cm
VPE 1 Länge 4,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 11,000 cm
VPE 2 Breite 14,000 cm
VPE 2 Länge 3,000 cm
VPE 2 Gewicht 34,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months