Schneider-Electric
 
IMT36178 Bild- scope
IMT36178
Gummidurchführung TET M10-14C Dichtungsbereich M25 Kabel D10-14mm schwarz VPE=50
EAN Code EAN Code: 
3606480163777
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktpalette Thorsman TET
Produkttyp Tülle
Farbe Schwarz
Menge pro Packung Satz á 50
Zusatzmerkmale
Material CR (Chloropren)
Äußerer Kabeldurchmesser 10…14 mm
Bohrungsdurchmesser 25 mm
Höhe 13 mm
Breite 20 mm
Länge 20 mm
Montage
IP-Klasse IP67
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,2 cm
VPE 1 Breite 2,8 cm
VPE 1 Länge 2,8 cm
VPE 1 Gewicht 8,0 g
VPE 2 Art BAG
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 5,6 cm
VPE 2 Breite 15,8 cm
VPE 2 Länge 21,5 cm
VPE 2 Gewicht 430,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate