|
|
|
IMT37303
Gummidurchführung TET 7-10 Dichtungsbereich M19, Kabel D7-10mm, grau, VPE=50
|
|
|
Hauptmerkmale
Produktpalette
|
Thorsman TET
|
Produkttyp
|
Tülle
|
Farbe
|
Grau
|
Menge pro Packung
|
Satz á 50
|
Zusatzmerkmale
Material
|
EPDM
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
7…10 mm
|
Bohrungsdurchmesser
|
19 mm
|
Höhe
|
20 mm
|
Breite
|
24 mm
|
Länge
|
24 mm
|
Montage
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
2,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
2,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
6,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
7,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
14,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
259,000 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
2000
|
VPE 3 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
10,360 kg